Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Boquillas de pulverización, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, Hueco

030H6230

1.75GAL 60KH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]0.00 kg/h
Capacidad [l/h]6.30 L/h
Capacidad [USgal/h]1.75 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.75GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónKH
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° KH **
N.° de expediente SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Nombre del producto en el expediente SCIPOD Nozzle (1)
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de materialLatón
Tipo de productoKH
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Kilogramo
Peso neto0.034 Kilogramo
Volumen0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425001031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm