Danfoss logo
KH 030H6215

Boquillas de pulverización, KH, 1.1 gal/h, 4.05 L/h, 60 °, Hueco

030H6222

1.10GAL 60KH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]0.00 kg/h
Capacidad [l/h]4.05 L/h
Capacidad [USgal/h]1.10 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.10GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónKH
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° KH **
N.° de expediente SCIP5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
Nivel de filtrado [µm]75
Nombre del producto en el expediente SCIPKH Nozzles
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoKH
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Kilogramo
Peso neto0.032 Kilogramo
Volumen0.012 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425011580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm