Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Boquillas de pulverización, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Sólido

030B0607

25.9 kW/h 60° S HVO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]1.99 kg/h
Capacidad [kW]25.9 kW
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.00 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción25.9 kW/h 60° S HVO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónS
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO
N.° de expediente SCIP8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
Nivel de filtrado [µm]45
Nombre del producto en el expediente SCIPNozzle HVO
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoHVO
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Kilogramo
Peso neto0.033 Kilogramo
Volumen0.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424539085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm