Boquillas de pulverización, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Hueco
030H4030
1.75GAL 45HD
030H4030
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 45 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 6.69 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| CEN | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 1.75GAL 45HD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Redondo |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
Característica | Valor |
|---|---|
| Malla del filtro | 120 |
| Marca del patrón de pulverización | HD |
| Marcado CE | No |
| Material Description | 1.75GAL 45HD |
| N.° de expediente SCIP | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | D-Steel Nozzles - HD |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Filtro de acero inoxidable |
| Tipo de material | Acero |
| Tipo de producto | HD |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.031 Kilogramo |
| Peso neto | 0.025 Kilogramo |
| Volumen | 0.017 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |