Danfoss logo
ES 030F8308

Boquillas de pulverización, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Sólido

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 UDS. BLÍSTER

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [kg/h]1.50 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.50 gal/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.50 GAL 80° ES - 50 UDS. BLÍSTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónES
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
N.° de expediente SCIP1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
Nivel de filtrado [µm]45
Nombre del producto en el expediente SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoES
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Kilogramo
Peso neto0.03 Kilogramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm