Boquillas de pulverización, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Sólido
030F6382
0.60 GAL 60° ES - 50 UDS. BLÍSTER
030F6382
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 1.80 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 0.60 GAL 60° ES - 50 UDS. BLÍSTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | ES |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nozzle 0.60 GPH 60° ES Blister |
| N.° de expediente SCIP | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| Nivel de filtrado [µm] | 45 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Patrón de pulverización | Sólido |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Sinterizado |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de producto | ES |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.032 Kilogramo |
| Peso neto | 0.027 Kilogramo |
| Volumen | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |