Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

003N0115

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricosAccesorios de válvulas de agua
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(b)6(c)
Conexión interna/externaInterno
Configuración de aperturaApertura cuando aumenta la temp. del sensor.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]90 9/16 in
Fracción de tamaño del orificio [in]3/5 in
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
HomologaciónEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]50 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2300 mm
Más informaciónRecubierto de Sn2
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Máx. temperatura sensor [°F]266.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]130 °C
MedioMedios neutros
N.° de expediente SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nombre de productoVálvula de agua termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPAVTA FJVA
Norma de conexiónISO 228-1
Característica
Valor
Presión de prueba Max. [bar] Pe25.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]362.6 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Presión máx. en el sensor [bar]25 bar
Presión máx. en el sensor [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-13 °F
ReparableRepuestos de válvula de agua
Sujección tubo capilar estándarISO 228-1
Sujección tubo capilar Int/ExtInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño de prensaestopas de tubo capilar [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 150 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de conexiónG
Tipo de prensaestopas de tubo capilarG
Tipo de productoAVTA 15
Valor Cv [gal/min]2.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.900 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.54 Kilogramo
Peso neto1.14 Kilogramo
Volumen4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423027569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm