Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosICF accessories
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
EquipamientoCap
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosMultifunction valves
HomologaciónCEUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material del cuerpoStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Módulo 1Stop valve
Módulo 2Filter
Módulo 3Control valve
Módulo 4Check valve
Módulo 5Blank top cover
Módulo 6Stop valve
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoValve station
Nombre del archivo de homologación ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]6 pc
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableICF spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSocket weld
Tipo de módulo 1ICFS SS 25
Tipo de módulo 2ICFF SS 25
Tipo de módulo 3ICFG SS 25-20
Tipo de módulo 4ICFC SS 25
Tipo de módulo 5ICFB SS 25
Tipo de módulo 6ICFS SS 25
Tipo de productoICF SS 25-6-42S20
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto21 Kilogramo
Volumen65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm