Estación de válvulas, ICF SS 25-6-5MA, 32 mm, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
027L3590
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
027L3590
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICF |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Código de tipo ICF | ICF-25-6-32LSXFEEHBXMASX65XX |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | CEEACTÜVUAUL |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-5MA |
| Módulo 1 | Válvula de cierre |
| Módulo 2 | Filtro |
| Módulo 3 | Válvula solenoide |
| Módulo 4 | Cubierta superior ciega |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 5 | Válvula motorizada |
| Módulo 6 | Válvula de cierre |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | ASME B 36.19M SCHEDULE 40S |
| Número de conexiones laterales [uds] | 6 Uds. |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | uncoated |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Reparable | Repuestos ICF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 32 mm |
| Tamaño conexión puerto lateral [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión [in] | 1 1/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de conexión puerto lateral | NPT |
| Tipo de módulo 1 | ICFS SS 25 |
| Tipo de módulo 2 | ICFF SS 25E |
| Tipo de módulo 3 | ICFE SS 25 |
| Tipo de módulo 4 | ICFB SS 25 |
| Tipo de módulo 5 | ICM SS 25-A |
| Tipo de módulo 6 | ICFS SS 25 |
| Tipo de producto | ICF SS 25-6-5MA |
| Ubicación de conexión lateral | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 24.641 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 32.77 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |