Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3290

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosICF accessories
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
EquipamientoCap
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosMultifunction valves
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material del cuerpoStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Módulo 1Stop valve
Módulo 2Filter
Módulo 3Solenoid valve
Módulo 4Manual opening
Característica
Valor
Módulo 5Motor valve
Módulo 6Stop valve
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoValve station
Nombre del archivo de homologación ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]6 pc
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableICF spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de conexiónSocket weld
Tipo de módulo 1ICFS SS 20
Tipo de módulo 2ICFF SS 20
Tipo de módulo 3ICFE SS 20
Tipo de módulo 4ICFO SS 20
Tipo de módulo 5ICM SS 20
Tipo de módulo 6ICFS SS 20
Tipo de productoICF SS 20-6-5MA
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.882 Kilogramo
Peso neto9.977 Kilogramo
Volumen27.232 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255015970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm