Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3289
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3289
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | ICF accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Código de tipo ICF | ICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Straightway |
| Equipamiento | Cap |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Multifunction valves |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKTÜVUL |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Material del cuerpo | Stainless steel |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-2RA |
| Módulo 1 | Stop valve |
| Módulo 2 | Filter |
| Módulo 3 | Solenoid valve |
| Módulo 4 | Manual opening |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 5 | Manual regulating valve |
| Módulo 6 | Stop/check valve |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Valve station |
| Nombre del archivo de homologación UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Número de conexiones laterales [uds] | 6 pc |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | ZnCr04 |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Reparable | ICF spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 25 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 in |
| Tipo de conexión | Socket weld |
| Tipo de módulo 1 | ICFS SS 20 |
| Tipo de módulo 2 | ICFF SS 20E |
| Tipo de módulo 3 | ICFE SS 20 |
| Tipo de módulo 4 | ICFO SS 20 |
| Tipo de módulo 5 | ICFR SS 20 |
| Tipo de módulo 6 | ICFN SS 20 |
| Tipo de producto | ICF SS 20-6-2RA |
| Ubicación de conexión lateral | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.695 Kilogramo |
| Peso neto | 9.925 Kilogramo |
| Volumen | 20.16 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |