Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosICF accessories
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
EquipamientoCap
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosMultifunction valves
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoEmbossed 1-way arrow
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material de conexiónStainless steel
Material del cuerpoStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Módulo 1Stop valve
Módulo 2Blank top cover
Módulo 3Flow turn
Módulo 4Stop valve
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoValve station
Nombre del archivo de homologación ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]4 pc
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableICF spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]1 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónButt weld
Tipo de conexión puerto lateralG
Tipo de módulo 1ICFS-SS 25
Tipo de módulo 2ICFB-SS 25
Tipo de módulo 3ICFG 25-25
Tipo de módulo 4ICFS-SS 25
Tipo de productoICF SS 25-4 with ICFG
Ubicación de conexión lateralP2-P3-P5-P6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19.688 Kilogramo
Peso neto13.97 Kilogramo
Volumen65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm