Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11-product-details

Estación de válvulas, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

027L0039

Tamaño conexión [mm]: 40, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionValve station ICF SS SOC 25-6-1RB
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Cubierta superior ciega
Módulo 5Válvula de regulación manual
Módulo 6Válvula de cierre
Nombre de productoEstación de válvulas
Característica
Valor
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexiónASME B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1ICFS SS 25
Tipo de módulo 2ICFF SS 25
Tipo de módulo 3ICFE SS 25
Tipo de módulo 4ICFB SS 25
Tipo de módulo 5ICFR SS 25
Tipo de módulo 6ICFS SS 25
Tipo de productoICF SS 25-6-1RB
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25.346 Kilogramo
Peso neto23.791 Kilogramo
Volumen32.77 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255271413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm