Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Estación de válvulas, ICF 20-6-2RB, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L3398

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValvula ICF 20-6-2RB
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Apertura manual
Característica
Valor
Módulo 5Válvula de regulación manual
Módulo 6Válvula de cierre/retención
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateralG
Tipo de módulo 1ICFS 20
Tipo de módulo 2ICFF 20
Tipo de módulo 3ICFE 20
Tipo de módulo 4ICFO 20
Tipo de módulo 5ICFR 20B
Tipo de módulo 6ICFN 20
Tipo de productoICF 20-6-2RB
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.105 Kilogramo
Peso neto9.8 Kilogramo
Volumen20.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm