Estación de válvulas, ICF 20-4-99, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220
027L3122
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
027L3122
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICF |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Código de tipo ICF | ICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | CEEACTÜVUAUL |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-99 |
| Módulo 1 | Válvula de cierre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 2 | Filtro |
| Módulo 3 | Válvula solenoide |
| Módulo 4 | Cubierta superior ciega |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Número de conexiones laterales [uds] | 4 Uds. |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Reparable | Repuestos ICF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño conexión puerto lateral [in] | 3/8 in |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de conexión puerto lateral | G |
| Tipo de módulo 1 | ICFS 20 |
| Tipo de módulo 2 | ICFF 20 |
| Tipo de módulo 3 | ICFE 20 |
| Tipo de módulo 4 | ICFB 20 |
| Tipo de producto | ICF 20-4-99 |
| Ubicación de conexión lateral | P2-P3-P5-P6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.635 Kilogramo |
| Peso neto | 6.156 Kilogramo |
| Volumen | 22.932 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428239769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |