Danfoss logo
Estación de válvulas, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11-product-details

Estación de válvulas, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11

027L0050

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Encastrado, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEACTÜVUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Módulo 1Cubierta superior ciega
Característica
Valor
Módulo 2Módulo de desescarche
Nombre de productoEstación de válvulas
Norma de conexiónANSI B 16.11
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónEncastrado
Tipo de módulo 1ICFB 20
Tipo de módulo 2ICFD 20
Tipo de productoICF 20-2-125LB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.14 Kilogramo
Peso neto2.58 Kilogramo
Volumen65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm