Estación de válvulas, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 16.11
027L0049
Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Encastrado, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -45 - 50
027L0049
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICF |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | LLC CDC TYSKTÜVUL |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -45 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -49 °F |
| Marca | NeoCharge |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Módulo 1 | Electronic expansion valve |
| Módulo 2 | Cubierta superior ciega |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Norma de conexión | ANSI B 16.11 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
| Refrigerante(s) | R507AR717R744 |
| Reparable | Repuestos ICF |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Encastrado |
| Tipo de módulo 1 | ICFL 20G |
| Tipo de módulo 2 | ICFB 20 |
| Tipo de producto | ICF 20-2-125LG |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.83 Kilogramo |
| Peso neto | 3.41 Kilogramo |
| Volumen | 4.425 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |