Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 16

027H8241

Refrigerante(s): R744; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 44

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje44 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conexión soldar [in]1 1/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de expansión electrónica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónUAcURus
Intervalo de temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
N.° de expediente SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Nombre de productoVálvula de regulación eléctrica
Nombre del producto en el expediente SCIPCCMT
Característica
Valor
Norma de conexiónEN10220
OPD máx. [bar]90.0 bar
OPD máx. [psig]1305 psig
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif. [bar]90.00 bar
Rango de ajuste de presión dif.[psi]1305.0 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R134aR744
Refrigerantes homologados por ULR134aR744
ReparableElectric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de soldadura de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSoldar, ODF
Tipo de productoCCMT 16
Valor Cv [gal/min]1.882 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.600 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.318 Kilogramo
Peso neto2.558 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm