Válvula de regulación eléctrica, CCMT 42
027H8234
Refrigerante(s): R744; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 4.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027H8234
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conexión soldar [in] | 1 1/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de expansión electrónica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | UAcURus |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Material Description | CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Material quality (EF001257) | Other |
| N.° de expediente SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Nombre de producto | Válvula de regulación eléctrica |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CCMT |
| Norma de conexión | EN10220 |
| OPD máx. [bar] | 90.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 1305 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de ajuste de presión dif. [bar] | 90.00 bar |
| Rango de ajuste de presión dif.[psi] | 1305.0 psi |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR134aR744 |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR744 |
| Reparable | Electric valve spare parts |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de soldadura de conexión [in] | 1 in |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | CCMT 42 |
| Valor Cv [gal/min] | 4.872 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 4.200 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.968 Kilogramo |
| Peso neto | 2.017 Kilogramo |
| Volumen | 7.383 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |