Válvula con indicador, SNV-ST
148B3880
Tipo conex. entrada: G, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/2 A
148B3880
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios SNV |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de aguja de cierre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Entrada interna/externa | Externo |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | EACTÜVUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 76 °F |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | SNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula con indicador |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Pintura de color | Cr3 / TLP |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Producto igual | 148B0084 |
| Reparable | Repuestos SNV |
| Salida interna/externa | Externo |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 A |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 A |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo conex. entrada | G |
| Tipo conex. salida | G |
| Tipo de producto | SNV-ST |
| Versión válvula | Versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.4 Kilogramo |
| Peso neto | 0.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974520 |