Repuesto, AKV(A) 15, Kit de pistón 15-4
068F5268
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AKV(A) 15, Designación de tipo: Kit de pistón 15-4, Kit de reparación
068F5268
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kit de pistón 15-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas eléctricas |
| Material Description | PISTON AKV/A 15-3 |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | AKV(A) 15 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Kilogramo |
| Peso neto | 0.036 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.109 Litro |
| EAN/UPC | 5702428059022 |