Accesorios para válvulas eléctricas, Cable
034G2202
Utilizado para comentarios de producto: Conector de paso recto, Designación de tipo: Cable, Longitud del cable [m]: 2, Utilizado para el producto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
034G2202
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | M12 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios para válvulas eléctricas |
| Homologación | CERoHSUKCA |
| Longitud del cable [m] | 2.000 m |
| Longitud del cable [pies] | 6.6 ft |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante del cable | CPE |
| Material Description | CABLE 4X 0.5 2M W M12 HEMBRA CPE |
| Nombre de producto | Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 034G2331 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] | 176 °F |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Conector de paso recto |
| Utilizado para el producto | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.13 Kilogramo |
| Peso neto | 0.083 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.429 Litro |
| EAN/UPC | 5702428826396 |