Danfoss logo
Flange set_027N2565

Brida, 65 mm, Soldar acero a tope

027N2565

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material Description"BRIDA 21/2""PM/L/LX50-PMFH/L300"
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]65 mm
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versión de brida12.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.168 Kilogramo
Peso neto2.985 Kilogramo
Volumen1.572 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm