Danfoss logo
Flange set_027N1026

Brida, 25 mm, Soldar acero a tope

027N1026

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Material DescriptionBrida, 25 mm, Soldar acero a tope
Característica
Valor
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versión de brida4.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.674 Kilogram
Peso neto1.564 Kilogram
Volumen0.934 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm