Repuesto, ICFF 20 ICFF SS 20, Elemento de filtro, 150micras/malla 100
027L0801
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFF 20 ICFF SS 20, Designación de tipo: Elemento de filtro, 150micras/malla 100
027L0801
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Elemento de filtro, 150micras/malla 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | ICF spare parts |
| Material Description | Elemento filtrante ICF 150 my - 45 cm² |
| Nombre de producto | Filter element |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Incl. adaptador y módulo |
| Utilizado para el producto | ICFF 20 ICFF SS 20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.016 Kilogramo |
| Peso neto | 0.011 Kilogramo |
| Volumen | 1.952 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |