Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Repuesto, ICF 50-65, Con. de soldadura ANSI de desescarche

027H5546

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 50-65, Designación de tipo: Con. de soldadura ANSI de desescarche

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoCon. de soldadura ANSI de desescarche
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICF spare parts
Material DescriptionICF50-65, Con soldadura ANSI desescarche
Característica
Valor
Nombre de productoWelding connector
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Observaciones conexiónANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1"
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoPuertos laterales de desescarche DN 25
Utilizado para el productoICF 50-65

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.863 Kilogramo
Peso neto0.81 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.813 Litro
EAN/UPC5702428932479