SET DE CONECTORES PARA ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
SET DE CONECTORES PARA ICAD 600/900/1200, Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 900, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
027H0430
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de conectores hembra M12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | ICAD accessories |
| Material Description | SET DE CONECTORES PARA ICAD 600/900/1200 |
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | 8 pin hembra y 4 pin hembra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.069 Kilogramo |
| Peso neto | 0.049 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.251 Litro |
| EAN/UPC | 5702428245661 |