Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Repuesto, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Designación de tipo: QUINT DC-UPS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.003
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasYes
Designación de tipoQUINT DC-UPS
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosICAD accessories
HomologaciónCEGLUAUL
Marcado CEYes
Material DescriptionICAD-UPS PARA ICM 20-125
Nombre de productoUPS
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Tipo o nombre de la bateríaVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
Utilizado para comentarios de productoIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Utilizado para el productoICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.612 Kilogramo
Peso neto4.114 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen11.246 Litro
EAN/UPC5715162418215