Danfoss logo
Gauge

Válvula con indicador

027G9995

Tipo conex. entrada: G, Refrigerante(s): R717, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Contenido de PFAS [Sí/No]No
Contiene bateríasNo
Designación de tipoGauge
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
División40
Face style (Ø)2 1/2 in
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Más informaciónWith logo
Material DescriptionManometro2-1/2" R717 GAUGE 30"HG-300PSIG
Nombre de productoVálvula con indicador
Product lineIndustrial Refrigeration
Característica
Valor
Rango de presión [psig] Pe [máx.]300.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]-655430322.6 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1/4 in
Tipo conex. entradaG
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoSpare part
Utilizado para el productoSNV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.5 Kilogramo
Peso neto0.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428880039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm