Danfoss logo
Spare part - Packing

Repuesto, SV 4; SV 6; SV 5, Juego de orificios

027B2083

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: SV 4; SV 6; SV 5, Designación de tipo: Juego de orificios

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoJuego de orificios
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosLiquid level valve spare parts
Material DescriptionORIFICIO KIT SV-4 2,5 MM
Nombre de productoOrifice
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoØ 2.5 mm
Utilizado para el productoSV 4SV 5SV 6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Kilogramo
Peso neto0.008 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.244 Litro
EAN/UPC5702422161882