Brida
020C5309
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFB 80AC, Connection size [in]: 3 in
020C5309
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones de pernos | M16 x 90 mm |
| Diseño brida | Ranura |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Check valve spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange 3 in for OFC/OFB |
| Nombre de producto | Brida |
| Norma de conexión | ASTM |
| Piezas incluídas | 1 brida |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tamaño conexión [mm] | 78 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3 in |
| Tipo de conexión | Soldadura |
| Tipo de producto | Spare part |
| Utilizado para el producto | OFB 80ACOFC 80C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.031 Kilogramo |
| Peso neto | 2.001 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |