Danfoss logo
Repuesto, AVTA, Elemento termostático-product-details

Repuesto, AVTA, Elemento termostático

003N0148

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AVTA, Designación de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ArmadosSi
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento termostático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]12 5/8 in
Grupo de productosRepuestos de válvulas de agua
Longitud del tubo capilar [mm]320 mm
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Máx. temperatura sensor [°F]266.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]130 °C
Característica
Valor
Nombre de productoElemento termostático
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temp. AVTA/FJVA [°C] [máx.]90 °C
Rango de temp. AVTA/FJVA [°C] [mín.]50 °C
Rango de temp. AVTA/FJVA [°F] [máx.]194 °F
Rango de temp. AVTA/FJVA [°F] [mín.]122 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 150 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoRepuesto para TCV
Utilizado para el productoAVTA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Kilogramo
Peso neto0.253 Kilogramo
Volumen1.974 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm