Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25, Soldadura

027H2124

Tipo de conexión: Soldadura, Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaMódulo de función
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICV 25 28 SD Valve housing
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasICLXICMICS
Norma de conexiónEN 1254-1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]28 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/8 in
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoICV 25
Utilizado para el productoICM 25ICS 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.84 Kilogramo
Peso neto1.496 Kilogramo
Volumen3.305 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428242998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm