Danfoss logo
AV210

Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210D, G, 1 1/2, Teflón, Función: NO

042N4485

Material del cuerpo: Acero inoxidable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosExt. operat. valve accessories
Cabeza de control [Ø mm]90 mm
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CierreContra el flujo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónNO
FuncionamientoPistón (ángulo)
Grupo de productosVálvulas de accionamiento externo
Material de selladoTeflón
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionAV210D 40SS G 112T NO000
N.° de expediente SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Nombre de productoVálvula accionada ext. con asiento en ángulo
Nombre del producto en el expediente SCIPAV210
Presión de prueba Max. [bar]37.5 bar
Presión de prueba máx. [psig]544.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]8.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]5.00 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.]116.0 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.]72.5 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]180 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]356 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
ReparableExt. operat. valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 1/2
Tamaño del orificio [mm]40.00 mm
Tipo de conexiónG
Tipo de productoAV210D
Valor Cv [gal/min]53.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]46.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.025 Kilogramo
Peso neto3.525 Kilogramo
Volumen8.243 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423194643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm