Válvula de expansión termostática, TEA 20-5, R717
027X0332
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Piezas incluídas: Bridas
027X0332
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de expansión electrónica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 0 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | TEA 20-5, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 �F |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TEA TEAT |
| Norma de conexión | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Piezas incluídas | Bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | TEA 20-5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.42 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 15.822 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428930734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |