Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Elemento para válvula de expansión, TE 55, R134a

067G3222

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]118.0 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTEN 55 Elemento Termostatico
N.° de expediente SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTE 55
Piezas incluídasAbrazadera de bulboJuntaLlaveJunta tórica
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R134a
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoTE 55

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.776 Kilogramo
Peso neto0.625 Kilogramo
Volumen2.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428094115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm