Válvula de expansión termostática, TE 2, R404A/R507A
068Z3654
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
068Z3654
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 59.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Material de conexión | LatónCobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 |
| MOP [°C] | 15 °C |
| N.° de expediente SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nombre del programa de piezas | T2/TE2 |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 068Z3424 |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 120 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R404A/R507A |
| Reparable | Repuestos TEV |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño igualación [mm] | 6 mm |
| Tamaño salida [mm] | 12.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Abocardada |
| Tipo conex. igualación | SOLDAR |
| Tipo conex. salida | SOLDAR |
| Tipo de producto | TE 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.304 Kilogramo |
| Peso neto | 0.279 Kilogramo |
| Volumen | 0.5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |