Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Válvula de expansión termostática, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - -5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]-5 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]25 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónLatón
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP [°C]0 °C
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezasT2/TE2
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual068Z3407
Punto MOP [°F]32 °F
Punto MOP [psig]MOP 75
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R404A/R507A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo conex. salidaAbocardada
Tipo de productoTE 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.324 Kilogramo
Peso neto0.291 Kilogramo
Volumen0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm