Danfoss logo
HFI

Válvula de flotador, HFI 040 F

148G3196

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100, Tipo conex. entrada: Brida, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvula de expansión de flotador
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW]400.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]114.0 TR
CategoríaIII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiciones cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Constante de válvula16.79
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de flotador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas reguladoras del nivel de líquido
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Más información2 conex. ext. (drenaje/ecualiza)
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionHFI 040 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con
Nombre de productoVálvula de flotador
Característica
Valor
Norma de conexiónDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Pintura de colorMarrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango volumen líquido [gal US] [máx.]1.22 gal
Rango volumen líquido [gal US] [mín.]0.42 gal
Rango volumen líquido [l] [máx.]4.6 L
Rango volumen líquido [l] [mín.]1.6 L
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ReparableRepuestos de válvula de expansión de flotador
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño boquilla [mm]40.00 mm
Tamaño de conexión de entrada [in]4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]100.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Tipo conex. entradaBrida
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoHFI 040 F
Volumen de carcasa [l]8.20 L
Volumen de la carcasa [gal US]2.17 gal
Volumen neto [l]6.400 L
Volumen neto [USgal]1.69 gal

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45.094 Kilogramo
Peso neto39.438 Kilogramo
Volumen102.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428344609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm