Válvula de flotador, HFI 050
148G3095
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4
148G3095
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvula de expansión de flotador |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Capacidad nominal R717 [kW] | 800.0 kW |
| Capacidad nominal R717 [TR] | 227.0 TR |
| Categoría | III |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Constante de válvula | 33.58 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de flotador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Válvulas reguladoras del nivel de líquido |
| Homologación | CEEACUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 176 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | HFI 050 D 150 VALVULA FLOTADOR |
| Nombre de producto | Válvula de flotador |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Pintura de color | Marrón rojizo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 25.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango volumen líquido [gal US] [máx.] | 1.22 gal |
| Rango volumen líquido [gal US] [mín.] | 0.42 gal |
| Rango volumen líquido [l] [máx.] | 4.6 L |
| Rango volumen líquido [l] [mín.] | 1.6 L |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Reparable | Repuestos de válvula de expansión de flotador |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño boquilla [mm] | 50.00 mm |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 6 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 150.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 2 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 50.0 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | HFI 050 |
| Volumen de carcasa [l] | 8.20 L |
| Volumen de la carcasa [gal US] | 2.17 gal |
| Volumen neto [l] | 6.400 L |
| Volumen neto [USgal] | 1.69 gal |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47.49 Kilogramo |
| Peso neto | 39.49 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 106.772 Litro |
| EAN/UPC | 5702428343961 |