Danfoss logo
Válvula de flotador, HFI 070-product-details

Válvula de flotador, HFI 070

148G0050

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvula de expansión de flotador
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW]2400.0 kW
Capacidad nominal R717 [TR]682.0 TR
CategoríaIII
Condiciones cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiciones cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante de válvula100.00
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de flotador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas reguladoras del nivel de líquido
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionHFI 070 D 100 FLOAT VALVE LR3.2
Nombre de productoVálvula de flotador
Norma de conexiónEN 10220
Pintura de colorMarrón rojizo
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]25.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango volumen líquido [gal US] [máx.]1.22 gal
Rango volumen líquido [gal US] [mín.]0.42 gal
Rango volumen líquido [l] [máx.]4.6 L
Rango volumen líquido [l] [mín.]1.6 L
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ReparableRepuestos de válvula de expansión de flotador
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Tamaño boquilla [mm]70.00 mm
Tamaño de conexión de entrada [in]4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]100.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoHFI 070
Volumen de carcasa [l]8.20 L
Volumen de la carcasa [gal US]2.17 gal
Volumen neto [l]6.400 L
Volumen neto [USgal]1.69 gal

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto48.7 Kilogramo
Peso neto40.8 Kilogramo
Volumen113.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255271888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm