Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7813

Válvula de expansión electrónica, ETS 100C

034G7813

Aplicaciones libres de aceite; PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 95, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 203, Tamaño entrada [in]: 1 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1 5/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]413.00 kW
Capacidad nominal R134a [TR]119.00 TR
Capacidad nominal R22 [kW]525.60 kW
Capacidad nominal R22 [TR]149.30 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]393.00 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]183.00 TR
Capacidad nominal R407C [kW]577.00 kW
Capacidad nominal R407C [TR]166.00 TR
Capacidad nominal R410A [kW]635.00 kW
Capacidad nominal R410A [TR]183.00 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de trabajo máx. permitido [%]100 % HR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceiteABMOPAGPAOPOEPVE
Condiciones cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W]7.2 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W]7.2 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Corriente de fase (pico) [mA]800 mA
Corriente de fase (RMS) [mA]600 mA
Corriente máx. funcionamiento [A]0.80 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Indicador de sentido de flujoFlecha en dos direcciones grabada con láser
Inductancia de fase [µH]14000 μH
MarcaColibri
Marcado CEYes
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionETS 100C Electric exp. valve 15/8x15/8
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD inverso [bar]40 bar
MaxOPD inverso [psi]580.0 psi
Modo de pasoBifásico de paso completoMedio pasoMicropaso (recomendado)
N.° de expediente SCIPa7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
N.º total de pasos600 (pasos completos)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del producto en el expediente SCIPETS 12C-100C with sight glass
Nota de cond. cap. nominalApertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar]40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]50.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G7803
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ReparableNo
Resistencia [kΩ]0.0 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño entrada [in]1 5/8 in
Tamaño salida [in]1 5/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]95 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]203 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Texto ventas ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo conex. entradaSoldar ODF
Tipo conex. salidaSoldar ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoETS 100C
Valor Kv [m³/h]5.000 m³/h
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.]6.0 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.]3.0 s
VisorTipo SG (indicador N)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.456 Kilogramo
Peso neto0.367 Kilogramo
Volumen1.776 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428539333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm