Válvula de expansión electrónica, ETS 12.5
034G4208
PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 65, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 150, Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12
034G4208
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 45.00 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 13.00 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 57.00 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 16.00 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 63.00 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 18.00 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 70.00 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 20.00 TR |
| Categoría | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % HR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elect. | M12 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W] | 1.3 W |
| Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W] | 5.5 W |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Corriente de fase (pico) [mA] | 141 mA |
| Corriente de fase (RMS) [mA] | 100 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en dos direcciones |
| Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Cobre |
| Material Description | Valvula Exp. Electronica ETS12.5 |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD inverso [bar] | 33 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 478.6 psi |
| Modo de paso | Bifásico de paso completo |
| N.° de expediente SCIP | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| N.º total de pasos | 2625 (pasos completos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
| OPD máx. [bar] | 33.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Reparable | Repuestos de válvulas paso a paso |
| Resistencia [kΩ] | 0.1 kOhm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 12.00 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 65 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 150 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tensión [V] CC [máx.] | 13.8 V |
| Tensión [V] CC [mín.] | 11.5 V |
| Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de producto | ETS 12.5 |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 17.0 s |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 8.5 s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.023 Kilogram |
| Peso neto | 0.864 Kilogram |
| Volumen | 3.393 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |