Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 80, 80 mm, Soldar acero a tope
027H7302
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80, Valor Kv [m³/h]: 82
027H7302
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula servoaccionada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | EACTÜVUAUL |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Material Description | ICSH 80 DIN |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Observaciones | MÓDULODE FUNCIÓN INSTALADO |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 80.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 80.0 mm |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICSH 80 |
| Valor Cv [gal/min] | 95.120 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Versión válvula | Versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.695 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 20.671 Litro |
| EAN/UPC | 5702428999359 |