Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 40, 40 mm, Soldar acero a tope

027H4309

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 27

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material DescriptionICSH 40 DIN
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]40.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]40.0 mm
Tapa superior3 módulos de función
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoICSH 40
Valor Cv [gal/min]31.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.000 m³/h
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.085 Kilogramo
Peso neto7.599 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm