Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65

027X0404

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 65

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17.146 Kilogramo
Peso neto15.711 Kilogramo
Volumen56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424632212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm