Danfoss logo
ICS 65

Válvula servoaccionada por piloto, ICS3E 40, 40 mm, Soldar acero a tope

027H4038

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 27

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónCEEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionICS3E 40 40 DIN
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aRE170
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]40.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]40.0 mm
Tapa superior3 módulos de función
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoICS3E 40
Valor Cv [gal/min]31.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.000 m³/h
Versión válvulaVersión especial, ATEX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.34 Kilogramo
Peso neto6.789 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428301961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm