Válvula servoaccionada por piloto, ICS3E 32, 32 mm, Soldar acero a tope
027H3029
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Valor Kv [m³/h]: 17
027H3029
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula servoaccionada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | CEEACUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 32.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 32.0 mm |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICS3E 32 |
| Valor Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Versión válvula | Versión especial, ATEX |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.648 Kilogramo |
| Peso neto | 5.474 Kilogramo |
| Volumen | 8.68 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |