Danfoss logo
ICS1 25

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1E 25-20, 20 mm, Soldar acero a tope

027H2217

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónEN 10220
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aRE170
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]20.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]20.0 mm
Tapa superior1 módulo de función
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoICS1E 25-20
Valor Cv [gal/min]9.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h
Versión válvulaVersión especial, ATEX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.714 Kilogramo
Peso neto3.572 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.68 Litro
EAN/UPC5702428401036