Danfoss logo
ICS1 25

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5, 20 mm, Manguitos soldar acero

027H2140

Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Material de conexión: Acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de presión piloto ext.Manguito soldar (Puerto P2)
Conexión para manómetroRosca int. con tapón ciego
Configuración de aperturaCerrada (delta p=0bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaPilotada
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICSI 25-5 3/4 SOC (20 SOC)
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezasICS
Norma de conexiónASME B 16.11
Opción de funcionamiento manualEje de apertura manual
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]3/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]20.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]20.0 mm
Tapa superior1 módulo de función
Tipo conex. entradaManguitos soldar acero
Tipo conex. salidaManguitos soldar acero
Tipo de productoICS1 25-5
Valor Cv [gal/min]2.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.700 m³/h
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.016 Kilogramo
Peso neto3.597 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428236218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm